n° de catalogue : RG12S2001130LD10CJ
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321197557
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, Style de phare : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, une lampe, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Taille du boîtier : B, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…