text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S2001130LD10

Description:  12V STEEL EM DECO UNIT

CUP: 787321204200

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 200, Style de tête : déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, une lampe, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Taille du boîtier : B, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence