text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S144TB2LD7AT

Description:  UNITE BATT 12V144W 2XMR16 DEL 4W AT

CUP: 624616265822

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, Monture en T, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence