text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S144NXSLD7NEXRF

Description: 

CUP:

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 144 W, Type d"unité: NEMA-4X, autonome, 120/347 Vca , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 4 W, système avec interface NEXUS sans fil, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Série RG-NX

Application

Industriel

Spécifications

Wattage

144 W

Tension nominale

120/347 VCA, 12 VCC

Batterie

Au plomb-calcium

Durée de la batterie

30 minutes

Type de lampe

DEL MR16

Nombre de lampes

2

Matériau

En polyester renforcé de fibre de verre

Montage

Au mur

Couleur

Gris

Puissance de la lampe

4 W

Classifications

Marque de produit

Emergi-Lite

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

Hauteur 15-1/2 po x Largeur 13-1/2 po

Documents/outils de soutien

Dessin de vente

NA