n° de catalogue : RG12S144NX2LD9ATT3
Description: 12V IND NEMA 4X W/5W-LED AT TD15
CUP: 624616287046
Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 144 , Type d'unité: NEMA-4X, autonome, 120/347 Vca , deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, diagnostique, audible, délai de temporisation (15 minutes), Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…