n° de catalogue : RG12S1442LD7Z108
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 624616369001
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Voltmètre, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) bouton test, zones(s) lampe témoin, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…