text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1442LD7ATTMBB

Description:  UN BATT 12V144W 2XMR16 4W AT AC/DC

CUP: 624616270055

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, diagnostiques, audible, AC/DC Bloc terminal, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence