text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1441LD10BVG

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 624616369995

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Voltmètre, Ampèremètre, sectionneur lampes, bouton d’essai photoélectrique, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence