text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1302L15GY

Description:  UNITE 12V 15 W LED HPI

CUP: 624616357916

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 130W, Deux phares, 12V, 24V-15W LED, Couleur: Gris, 120/347VAC, Type d'Unité: NEMA 1, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence