text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1003LD9

Description:  UNITE BATT 12V100W 3XMR16 DEL 5W

CUP: 624616295928

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 100W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, trois lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence