text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1002LD7Z67

Description:  UNITE BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321206044

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 100, autonome, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Style de phare: standard, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence