text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1002130L10ATD

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321205962

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 100, Style de phare: déco, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, ampèremètre, délai de temporisation (15 minutes), Taille de boîtier : A, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence