text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S1000GYAT

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321207553

Battery Unit, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 100, no heads, Colour: grey, 120/347VAC, diagnostics, audible, Unit Type: NEMA 1, Battery Type: lead-calcium, self-powered, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence