text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12NX722LD10BKCW1

Description:  12V72W NEMA-4X UNITE

CUP: 624616341090

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie: 72W, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: noir, 120/347VAC, basse température 120VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence