text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RG12NX1082LD9

Description:  UNITE BATT 12V108W 2XMR16 DEL 5W

CUP: 624616287619

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie: 108W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: Blanc, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence