text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12NX1082LD7CW1

Description:  UN BATT 12V108W 2XMR16 DEL 4W 120V

CUP: 624616263156

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie (W): 108, Couleur: Blanc, 120/347VAC, basse température 120VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, hauteur de 5.75 pouces (0.479 pi, 146.05 mm., 14.605 cm, 0.146 m), longueur de 17.75 pouces (1.479 pi, 450.85 mm., 45.085 cm, 0.451 m), largeur de 7 pouces (0.583 pi, 177.8 mm., 17.78 cm, 0.178 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence