n° de catalogue : RG12NX1082LD7
Description: UNITE BATT 12V108W 2XMR16 DEL 4W
CUP: 624616264184
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Puissance du Batterie: 108W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: Blanc, 120/347VAC, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…