n° de catalogue : RG12HZ722LD9ZCNRF
Description: RG12HZ722LD9ZCNEXRF
CUP: 787321203692
Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Type d'unité: emplacements dangereux, Puissance de la batterie: 72 , Couleur: gris, 277 Vca, système avec interface NEXUS sans fil, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…