text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12HZ722LD7AT

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 624616313141

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Type d'Unité: lieux hasardeux, Puissance du Batterie: 72W, Couleur: Gris, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence