text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12HZ1502LD9ATN

Description:  UNITE EMPL.DANGEREUX GRIS 12V150W

CUP: 624616360497

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Type d'Unité: lieux hasardeux, Puissance du Batterie: 150W, Couleur: Gris, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence