text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12C722LD9AT

Description:  UNITE BATT 12V72W 2XMR16 DEL 5W AT

CUP: 624616312588

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, auto-diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence