text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12C721LD9ATN

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321123617

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 72, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, diagnostiques, non-audible, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence