text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12C44ZDAT

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER COMPACTE

CUP: 624616314247

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, aucune lampe, auto-diagnostiques, audible, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence