n° de catalogue : RG12C442LD7AT
Description: UNITE BATT 12V44W 2XMR16 DEL 4W AT
CUP: 624616292965
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, auto-diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…