text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12A722LD9CTTL

Description:  UNITE A BATTERIE DECORATIVE ACIER

CUP: 624616362910

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Type de lampe: MR16 DEL, Puissance du lampe: 5W, câble sous gaine « Cabtire », cordon et fiche tournante de verrouillage, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence