text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG1236QB2LD9AT

Description:  UN BATT 12V36W Q-BIC 2XMR16 DEL 5W

CUP: 624616306457

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, auto-diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence