text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12144QB2LD10TF

Description:  Unit�s � batterie en acier 12V

CUP: 787321208871

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 144, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, délai de temporisation (15 minutes), Bloc terminal AC, Style de tête : blindé, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence