text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12144QB2LD10ATN

Description:  UNITE BATTERIE Q-BIC EN ACIER 12V

CUP: 787321129909

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 144W, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR 16 LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence