Catalog No. : RG12120XP1A2LD10ZC
Description: ENSEIGNE COMBINE EN ALUM **V
CUP: 787321204224
Flèches/Chevron Direction: vide, Unité Combinée Pictogramme, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 120 , Type d'unité: emplacements dangereux, simple face, satellite simple, 2 lampes, MR16 DEL, 12 V-6 W, Code de sévérité: Cl.I, Div. 1 & 2, Gr. C, D Cl.II, Div. 1 & 2, Gr. E, F, G, Cl.III, 277 Vca, Type de batterie: plomb-calcium, autonome, Taille du boîtier: large, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.