n° de catalogue : RG12120XP1A1LD9S2K
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321145480
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 120, Type d'Unité: lieux hasardeux, Simple face, Simple à distance, 1 Lampe, LED MR16, 12V-5W, Code de Sévérité: CL. I Div. 1 et 2, Gr. C, D, 120VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: grand, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…