text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12120XA3LD10S2

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321145572

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 120, Type d'Unité: lieux hasardeux, double à distance, 1 Lampe, LED MR16, 12V-6W, Code de Sévérité: CL. I Div.1 Gr. C, D, 120VAC, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: grand, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence