Alternate Catalog No. : RFC 500-12
n° de catalogue : RFC500-12
Description: CU Crab Conn RollBk Ins Comp 500 12
CUP: 783786745852
Tin Plated Copper Crab Connector Roll Back, EPDM Rubber Insulated, Compression 500, Maximum 12 Positions. 6 positions per side, 16.5 inch wide x 8.968 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
12 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
16.5 inch x 11.25 inch |