text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RF727

Description:  COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 4-3

CUP: 786210820958

Grosse cosse à anneau isolée nylon. Classe de flexion 105/24. Calibre de fils 4. Trou de boulon 5/16 pouce. Emballage de 100. jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
  • Application Tools: TBM6, TBM6S, ERG4007
  • Alternate Package Qty: RF4-516

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Douille à entrée biseautée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici