n° de catalogue : RF717U
Description: TERMINAL-90 DEGREES
CUP: 786210715377
Grosse cosse à anneau à angle de 90 degrés isolée nylon. Calibre de fils 4. Diamètre maximum d"isolant 0,510 pouce. Trou de boulon 1/4 pouce. Jaune. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
4 AWG |