n° de catalogue : RF20/M20/C90/BL
Description: 90D PA66 FITTING M20 20MM-BL
CUP: 5020963053337
90 Degree, Two Part Conduit Fitting, Conduit Size 20mm, Thread Size M20, Nylon, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M20 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 20 millimètres |