Alternate Catalog No. : RESISTOX 16/HM 53
n° de catalogue : RESISTOX16/HM53
Description: Oxide Inhibitor (HM 53), 1/2 Pint
CUP: 783786745845
Composé inhibiteur 1/2 pinte.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Seals Electrical Connections from Oxygen and Moisture.
- Stable over a Wide Operating Temperature Range of -40 Degrees F to +300 Degrees F.
- Fully Compatible with all Solid Insulating Materials, including Rubber, Paper and Impregnating Oils.
Descripteurs
Catégorie |
Inhibiteur de corrosion |
Caractéristiques spéciales |
Rend les connexions électriques étanches à l’oxygène et à l’humidité |
Application |
Pour épissures sans tension ou applications plage-à-plage |
Classifications
Marque de produit |
Homac |