text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : REC604-G

Description:  COUPL REC OCAL 2 A 1-1/4 PO GRIS

CUP: 704508403836

Coupleur réducteur à revêtement de PVC, gros manchon de 2 pouces (53 millimètres), petit manchon de 1-1/4 pouce (35 millimètres), en fonte, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires

Application

To Easily Join Two Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

2 to 1-1/4 in , 53 to 35 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici