n° de catalogue : REC54-G
Description: COUPL REC OCAL 1-1/2 A 1-1/4PO GRIS
CUP: 704508403690
Coupleur réducteur à revêtement de PVC, gros manchon de 1-1/2 pouce (41 millimètres), petit manchon de 1-1/4 pouces (35 millimètres), en fonte, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires |
Application |
To Easily Join Two Different Sizes of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 to 1-1/4 in , 41 to 35 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |