text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : REC52SA-G

Description:  PVC CTD RDCR CPLG 1-1/2 - 3/4IN AL

CUP: 704508403621

PVC Coated Reducer Coupling, Large Hub Size 1-1/2 Inch/35 Metric, Small Hub Size 3/4 Inch/27 Metric, Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires

Application

To Easily Join Two Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 to 3/4 in , 35 to 21 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici