n° de catalogue : REC52-W
Description: PVC CTD RDCR CPLG 1-1/2 - 3/4IN WHT
CUP: 704508403607
PVC Coated Reducer Coupling, Large Hub Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Small Hub Size 3/4 Inch/21 Metric, Iron, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires |
Application |
To Easily Join Two Different Sizes of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 to 3/4 in , 41 to 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |