text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : REC42-G

Description:  COUPL REC OCAL 1-1/4 A 3/4 PO GRIS

CUP: 704508403492

Coupleur réducteur à revêtement de PVC, gros manchon de 1-1/4 pouce (35 millimètres), petit manchon de 3/4 pouce (21 millimètres), en fonte, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Funnel shaped interior guides wires from large to small conduit, making them easier to pull
  • Pressure-sealing sleeves protect connections

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires

Application

To Easily Join Two Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 to 3/4 in , 35 to 21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici