text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : REC32-B

Description:  PVC CTD RDCR CPLG 1 - 3/4IN LBLUE

CUP: 704508403430

PVC Coated Reducer Coupling, Large Hub Size 1 Inch/27 Metric, Small Hub Size 3/4 Inch/21 Metric, Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires

Application

To Easily Join Two Different Sizes of Conduit

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1 to 3/4 in , 27 to 21 mm

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici