text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : REC31-TB

Description:  CPLR REDCTR 1PO A 1/2PO

CUP: 786210058634

Coupleur réducteur. Diamètre du conduit A 1 pouce, B 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

All Hubs Have NPT Threads with a Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing for Preventing Damage to Wires

Application

Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation

Spécifications

Matériau

Fonte

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici