n° de catalogue : REC31-G
Description: COUPL REC OCAL 1 A 1/2 PO GRIS
CUP: 704508403393
Coupleur réducteur à revêtement de PVC, gros manchon de 1 pouce (27 millimètres), petit manchon de 1/2 pouce (16 millimètres), en fonte, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funnel shaped interior guides wires from large to small conduit, making them easier to pull
- Pressure-sealing sleeves protect connections
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires |
Application |
To Easily Join Two Different Sizes of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 to 1/2 in , 27 to 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |