n° de catalogue : REC21SA-G
Description: PVC CTD RDCR CPLG 3/4 - 1/2IN AL GR
CUP: 704508403379
Coupleur réducteur à revêtement de PVC, gros manchon de 3/4 pouce (21 millimètres), petit manchon de 1/2 pouce (16 millimètres), en aluminium, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Integral Bushings In Both Ends Prevent Damage to Wires |
Application |
To Easily Join Two Different Sizes of Conduit |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 to 1/2 in , 21 to 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |