n° de catalogue : REC21-TB
Description: CPLR REDCTR 3/4PO A 1/2PO
CUP: 786210058573
Coupleur réducteur. Diamètre du conduit A 3/4 pouce, B 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
All Hubs Have NPT Threads with a Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing for Preventing Damage to Wires |
Application |
Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E193396 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 to 1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |