n° de catalogue : RE757
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 6-5
CUP: 786210820842
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Classe de flexion 63/24. Calibre de fils 6. Trou de boulon 1/2 pouce. Emballage de 200. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: TBM6, TBM6S
- Alternate Package Qty: RE6-12
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Bleu |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
6 AWG |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4503 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 7222 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |