text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RE737NP

Description:  NYL RING No6AWG 3/8 STUD NICKELPLTD

CUP: 786210980904

Grosse cosse à anneau isolée nylon. Classe de flexion 63/24. Calibre de fils 6. Trou de boulon 3/8 pouce. Emballage de 200. Bleu. Plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant