n° de catalogue : RE717
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON CAL 6-5
CUP: 786210820781
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Classe de flexion 63/24. Calibre de fils 6. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 200. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: ERG4007
- Alternate Package Qty: RE6-14
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
6 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |