text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RE267S

Description:  COSS.AN LANG.ETROITE ISO NYLON

CUP: 786209873552

Grosse cosse à anneau isolée nylon avec languette étroite. Longueur 1,65 pouce, largeur 0,45 pouce. Calibre de fils 6. Trou de boulon #10. Emballage de 200. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

6 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant